Cable Finder
Find Eaton cables in two easy steps.
1
Select your first connector
- DisplayPort
- Lightning
- Magnetic
- Thunderbolt
- 3.5mm
- Mini TOSLINK
- RCA
- TOSLINK
- 4-Pin
- Firewire
- 30-Pin
- 110 Block
- Bulk Cable
- Cat3
- M12
- QSFP+
- RJ45
- SFP+
- Bulk Cable
- CS
- FC
- LC
- Mini LC
- MPO
- MTP
- MTRJ
- SC
- SN
- ST
- 1-15P
- 332P6W
- 360P6W
- 460P9W
- 4-Pin
- 5-15/20R
- 5-15P
- 5-15R
- 516P6W
- 5-20P
- 5-20R
- 532P6W
- 560P6W
- 560P9W
- 5-Pin IDC
- 6-15P
- 8-Pin Souriau UTG
- C13
- C14
- C15
- C19
- C20
- C21
- C5
- C7
- C8
- China Plug
- CS8365
- IEC-309
- L15-30P
- L21-30P
- L5-15P
- L5-15R
- L5-20P
- L5-20R
- L5-30P
- L5-30R
- L6-20P
- L6-30P
- L6-30R
- LP4
- Schuko
- Type M Barrel
- Type N Barrel
- UK Plug
- 14 PIN DIN
- 19 PIN DIN
- Centronics
- DB24
- DB25
- DB9
- Mini DIN
- ESATA
- HD68
- SAS
- SATA
- SCSI
- SD
- Micro USB
- Mini USB-B
- USB-A
- USB-B
- USB-C
- DisplayPort
- DMS-59
- DVI
- F-Type Coax
- HDMI
- Micro HDMI
- Mini DVI
- Mini HDMI
- VGA